概览
优势和特点
产品详情
MAX9996评估板(EV kit)简化了对UMTS、DCS和PCS基站下变频混频器MAX9996的评估。它在工厂经过了完全组装和测试。评估板输入和输出端口带有标准的50Ω SMA连接器,可在测试台上实现快速方便的评估。
本文档提供评估器件所需的测试设备列表、验证功能的直接测试过程、对评估板电路的说明、电路原理图、评估板所需材料单(BOM)以及PCB每层布线图。
如需了解该评估板的价格和供货信息,请与Maxim代理商联系。
应用
- cdmaOne™与cdma2000®基站
- DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- 微波链路
- 军用系统
- PHS/PAS基站
- 预校正接收器
- 个人移动无线装置(PMR)
- UMTS/WCDMA基站
- 无线本地环路(WLL)
相关产品
文档
-
MAX9996EVKIT: MAX9996评估板 Data Sheet1900/1/1PDF564K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14