概览

优势和特点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 差分或单端输入
  • 引脚可选导通时间
  • 1.8V逻辑兼容低电平有效SHDN输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX98309评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX98309单声道1.4W AB类音频放大器。放大器增益可通过外部电阻设置。该评估套件采用2.5V至5.5V单电源供电。

该评估套件还可评估MAX98310内部固定增益单声道1.4W AB类音频放大器。

 

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数码相机
  • 电子书
  • GPS
  • 便携式媒体播放器
  • 平板电脑