概览
优势和特点
- 无需隔直流输出电容
- 2.7V至5.5V供电
- 可调节-1V/V增益
- 为32Ω负载提供95mW功率
- 0.005% THD+N
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9820评估板(EV kit)用于演示MAX9820立体声耳机放大器,器件为便携设备提供外部增益调节和DirectDrive®输出。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出端所需的大体积隔直流电容。
MAX9820评估板配置为-1V/V增益,设计工作于2.7V至5.5V直流电源。评估板能够向32Ω负载提供高达95mW的功率,并确保0.005%的THD+N。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本PC
- PDA
文档
-
MAX9820EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9820 Data Sheet (Rev. 0)2009/12/3PDF114K