概览
优势和特点
- 无需隔直电容
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 每通道向32Ω负载提供63mW驱动(VDD = 5V)
- 1kHz时THD+N仅为0.02%
- 高达86dB的PSRR,无需使用LDO
- 3.3V单电源供电时,能够提供2VRMS驱动
- 完全安装并经过测试的表贴电路板
产品详情
MAX9728A评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴电路板,用来评估MAX9728A DirectDrive®立体声耳机放大器。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出端与耳机之间的大容量隔直电容。评估板设计工作在2.7V至5.5V直流电源,每通道向16Ω负载提供42mW驱动,或向32Ω负载提供63mW驱动,1% THD+N (VDD = 5V)。
评估板可配置成线驱动器,3.3V单电源供电时,为10kΩ负载提供2VRMS驱动。MAX9728A评估板也可用来评估MAX9728B IC。
应用
- CRT TV
- DVD播放器
- LCD/PDP显示器
- 多媒体监视器
- 笔记本PC
文档
-
MAX9728AEVKIT_cn: MAX9728A和MAX9728B评估板 Data Sheet (Rev. 0)2006/7/27PDF627K