概览
优势和特点
- 1.8V至3.6V单电源工作
- 立体声DirectDrive耳机放大器的输出功率为60mW (16Ω负载,VDD = 3V时)
- 系统命令模块:USB接口(CMODUSB+)或串行接口(CMOD232+)
- Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
- 可评估MAX9723A/MAX9723B/MAX9723C (需替换IC)
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9723D评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,可用于评估具有BassMax、音量控制和I²C功能的MAX9723立体声DirectDrive™耳机放大器。MAX9723D评估板使用1.8V至3.6V单电源工作,在驱动16Ω负载时可提供60mW功率。
MAX9723D评估系统(EV system)包括一块MAX9723D评估板、Windows® 98SE/2000/XP兼容软件和Maxim系统命令模块。通过软件的图形化用户界面(GUI)可以方便的控制MAX9723D的I²C接口,对诸如BassMax和音量等设置进行调整。
欲基于PC对MAX9723A/MAX9723B/MAX9723C/MAX9723D进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX9723DEVCMODU+或MAX9723DEVCMOD2+)。如果以前购买的Maxim评估系统中已有CMODUSB+或CMOD232+系统命令模块,或者使用基于其他微控制器(µC)的系统进行评估,请订购评估板(MAX9723DEVKIT+)。
该评估板预装有MAX9723DETE+。欲对引脚兼容的MAX9723A/MAX9723B/MAX9723C进行评估,请联系工厂获取免费样品。
应用
- 汽车多媒体设备
- 迷你唱片播放器
- MP3播放器
- 具有MP3功能的蜂窝电话
- PDA音频
- 便携式CD播放器