概览
优势和特点
- 2Gbps数据速率下> 400mV差分HDMI输出
- < 450ps的传输延迟
- 在2Gbps数据速率下,通道间偏差< 20ps
- 低抖动:DJ < 7psP-P且RJ < 1psRMS
- 所有引脚具有±4kV人体模式(HBM) ESD保护,且电缆连接端的CDM为±1kV
- 为显示数据通道(DDC)提供5V至3.3V双向电平转换
- 为热插拔(HPD)引脚提供5V至3.3V电平转换
- 经过验证的PCB布局
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9406 PCIe®至HDMI™评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9406 DisplayPort™至DVI™/HDMI电平转换器的性能。为使用MAX9406评估板,需正确安装Intel图形芯片组驱动器和视频BIOS的相应版本。
MAX9406评估板应插入PC机的一个PCI Express® (PCIe)总线插槽,该PC需支持由VESA定义的DisplayPort,如Intel的带集成图形控制器的Eaglelake/Cantiga芯片组。
MAX9406评估板PCB安装了MAX9406ETJ+ (带裸焊盘的32引脚、薄型QFN封装)。
应用
- ATE
- 背板数据与时钟分配
- 基站
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DP至HDMI电平转换
相关产品
文档
-
MAX9406EVKIT: MAX9406评估板 Data Sheet (Rev. 0)2009/6/1PDF864K