概览
优势和特点
- 整个负载和电源范围内输出精度为±0.8%
- 工作于10.8V至13.2V单电源
- OUT1提供2.5V、8A输出
- OUT2提供1.8V、8A输出
- 数字软启动降低浪涌电流
- 180°错相工作降低输入纹波电流
- 过流和过压保护
- 外部基准输入用于第二个控制器
- 预偏置开启工作
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8664评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估MAX8664A/MAX8664B双输出降压控制器。MAX8664评估板工作于600kHz开关频率,针对10.8V至13.2V电源电压进行优化。评估板稍做修改即可工作于4.5V低电压。2个降压输出在2.5V的OUT1和1.8V的OUT2分别输出高达8A电流。可以选择配置OUT2的排序或跟踪功能。评估板安装了MAX8664A (独立的故障响应),无需改变其它元件即可将其替换成MAX8664B (联合的故障响应)。
应用
- ASIC/CPU/DSP电源
- 台式机和笔记本PC
- 图形卡
- 网络电源
- POL电源
- 打印机电源
- 机顶盒电源
相关产品
文档
-
MAX8664EVKIT: MAX8664A和MAX8664B评估板 Data Sheet (Rev. 0)2010/3/16PDF654K