概览

优势和特点

  • 快速评估 MAX86180
  • 支持配置优化
  • 便于理解 MAX86180 架构和解决方案策略
  • 实时监控
  • 数据记录功能
  • 板载加速度计
  • Bluetooth® LE
  • 与 Windows® 10 兼容的 GUI 软件

填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。要申请保密协议,请单击此处。

产品详情

MAX86180 评估系统(EV 系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的 MAX86180 光学 AFE。该 EV 系统支持兼容 I2C 和 SPI 的接口。该 EV 系统具有两个可同时工作的光学读出通道。该 EV 系统能够灵活配置,以尽可能低的功耗优化测量信号质量。该 EV 系统支持文件日志记录和闪存日志记录,让用户能够断开与计算机的连接,以更便利的方式获取数据,例如在夜晚或户外跑步时。

该 EV 系统包括两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B 是主数据采集板,而 MAX86180_OSB_EVKIT_B 则是 MAX86180 的传感器子板。为使能 PPG 测量功能,该传感器板包含七个 LED(一个 OSRAM SFH7016,红色、绿色和红外光三合一 LED 封装,一个 OSRAM SFH4053 红外光 LED,一个 QT-BRIGHTEK QBLP601-IR4 红外光 LED,一个 Würth 公司的 W150060BS75000 蓝色 LED 和一个 QT-BRIGHTEK QBLP595-AG1 绿色 LED)和四个分立光电二极管 (VISHAY VEMD8080),以及一个加速度计。该 EV 系统由内置的锂聚合物电池供电,也可以通过 Type-C 端口充电。该 EV 系统使用 Windows® (Win BLE) 自带的 Bluetooth® 与 MAX86180GUI(已安装在用户系统中)通信。该 EV 系统配备最新固件,但为了便于升级固件,仍集成了可编程电路板 MAXDAP-TYPE-C。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • MAX86180 EV 系统腕带,包括
    • MAXSENSORBLE_EVKIT_B 板
    • MAX86180_OSB_EVKIT_B 板
    • 柔性电缆
    • 105mAh 锂聚合物电池 LP-401230
  • USB-A 转 USB-A 电缆
  • MAXDAP-TYPE-C 编程器板
  • Micro USB-B 转 USB-A 电缆