概览

优势和特点

  • 独立运行 AccuCharge™ 降压型充电器
    • 13.7V 输入工作电压,高达 16V 保护电压
    • I2C 或电阻配置的快速充电电流 100mA 至 3150mA
    • I2C 或通过电阻配置的充电终止电压 3.45V 至 4.5V
  • ModelGauge m5 EZ 算法
    • 百分比、容量、放电/充电时间、寿命
    • Cycle+™ 预测寿命
  • 用于评估的板载完整保护解决方案
  • 无校准的精密测量
  • 板载 I2C 通信接口,内置 MAXUSB 接口
  • 集成 USB 检测
  • Windows 7 或更高版本兼容软件
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX77972 评估套件(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估带有集成电量计、通用串行总线(USB)Type-C 和 BC1.2 检测的自动集成 FET 充电器。

评估套件包含 IC 评估板,该板具有集成式 I2C 接口和 USB micro-B 线缆。基于 Windows® 的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件配合使用,可从 https://www.analog.com/products/MAX77972 产品页面的“设计资源”选项卡下下载。评估套件 GUI 软件可兼容 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统。