概览
优势和特点
- 经过验证的PCB参考设计和布局
- 完全装配并经过测试
- 支持高精度测量的检测点
- 可接入的测试点引脚包括EN、POKB/INTB、VIO,以及I2C串行接口SCL、SDA
- MAXUSB接口,便于与Windows PC通信
- GUI软件,驱动I2C串行接口,可选择软件控制
- 通过外部反馈电阻可调节启动输出电压
- 可通过I2C串行接口动态调节输出电压
- 通过RSEL (R9)可调节I2C从机地址、开关电流限值和反馈配置
产品详情
MAX77831评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77831 18W、高效、高性能升/降压调节器,评估板仅工作在强制PWM (FPWM)模式。IC支持2.5V至16V输入和动态调节输出,使用内部反馈电阻时,调节范围为4.5V至15V;使用外部反馈电阻时,调节范围为3V至15V。评估套件由工厂配置为内部反馈,默认启动输出电压为5V。利用外部反馈电阻可实现其他启动电压。通过I2C串行接口动态调节输出电压。
提供I/O引脚以支持I2C串行接口、使能功能和中断/电源就绪指示。通过改变RSEL电阻值(R9),可调节I2C从机地址、开关电流限值以及反馈配置。MAXUSB接口允许使用基于Windows®的软件,提供友好的图形用户界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,方便熟悉IC功能及特性。评估板上安装IC为MAX77831BEWB+T。
应用
- 高达16V输入的电池供电应用,提供EN控制
- 高达16V输入的非电池供电应用
相关产品
文档
-
MAX77831WEVKIT: Evaluation Kit for the MAX77831 Data Sheet (Rev. 1)2021/9/28PDF2M
-
MAX77831WEVKIT ODB Files - Design Files2023/6/28ZIP1 M