概览
优势和特点
- 稳压器输入和输出提供开尔文检测引脚,确保高精度效率测量
产品详情
MAX77801评估板演示2A、带I2C接口的升/降压稳压器。评估板支持用户甚至在没有I2C接口板(例如MINIQUSB)的情况下用可编程输出电压评估MAX77801性能。默认提供的两路电压输出为3.3V和3.4V,可通过将DVS拉高/拉低进行设置。利用I2C接口板(根据需要单独定购),用户可将输出电压设置为2.6V至4.1875V,步长为12.5mV。评估板已安装MAX77801EWP+。
利用MINIQUSB接口板,可通过USB接口板支持PC通信。利用Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件及扩展板,允许IBM兼容机通过USB端口模拟I2C 2线接口。菜单驱动的程序提供带有控制按钮的图形用户界面(GUI)。
应用
- 电池供电应用
- 智能手机和平板电脑
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77801EVKIT: Evaluation Kit for MAX77801 Data Sheet (Rev. 0)2015/6/4PDF1M