概览
优势和特点
- 输出电压:
- +24V(正极)
- -20V(负极)
- 电池输入电压:
- +0.8V至VOUT(正输出)
- +0.8V至+15V(负输出)
- 电源电压范围:+2.7V至+5.5V VCC
- 高达20mA输出电流
- 内部28V N沟道开关
- IC关断电流:1µA(最大值)
- 开关频率高达300kHz
- 表面贴装元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX629评估套件(EV套件)包含两个独立的开关稳压器电路。第一个电路将+0.8V至VOUT电池电压转换为+24V LCD背板偏置电压,支持高达20mA的电流。第二个电路将+0.8V至+12V电池电压转换为-20V电压,支持高达20mA的电流。MAX629在VCC处需要+2.7V至+5.5V电源,但电感供电电压可低至0.8V。两个输出电压都可以通过改变反馈电阻值来调整。
MAX629评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。工作频率高达300kHz,支持使用小型表贴电感。该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。
应用
- 2节和3节电池供电应用
- 高效DC-DC升压转换器
- 掌上电脑
- LCD正或负偏置发生器
- 变容调谐二极管偏置
相关产品
文档
-
1729: MAX629评估板 Data Sheet1900/1/1PDF54K