概览
优势和特点
- 较宽工作电流范围:60µA 至 15mA
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX6279评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6279陶瓷并联电压基准。输出电压设置为1.2V。
评估套件已安装MAX6279ELA12+,器件采用8引脚、陶瓷、无引线芯片载体(LCC)封装。
应用
- 蜂窝电话
- 工业过程控制
- 笔记本电脑
- 便携式电池供电设备
相关产品
文档
-
MAX6279EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6279 Data Sheet (Rev. 0)2019/1/11PDF811K
-
MAX6279EVKIT ODB File - Design Files2023/6/16ZIP3 M