概览
优势和特点
产品详情
MAX5080评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,用来评估集成高边开关的PWM/PFM降压型变换器MAX5080。MAX5080评估板可工作在4.5V至40V的较宽输入电压范围内,输出电压3.3V,电流高达1A。
MAX5080内部开关频率设置为250kHz。正常情况下,MAX5080工作在PWM变换器模式,轻载时自动切换至PFM模式以提高效率。MAX5080具有SYNC输入,可与外部频率同步,适合对噪声敏感的应用。该评估板的PCB焊盘可用来评估MAX5080的SYNC和ON//OFF特性。MAX5080工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。MAX5080降压型变换器适用于FireWire®、汽车以及负载点应用。
应用
- 汽车
- 分布式电源
- FireWire电源
- 工业