概览
优势和特点
- 精密的实时电流监测
- 输入共模范围:0V至+70V
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX49921评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX49921高精度、高压、单向电流检测放大器。该评估套件用于演示采用小型2mm x 3mm 8引脚TDFN封装的MAX49921。
该评估套件PCB已安装MAX49921FATA/VY+(50V/V增益版本)。另一种可用的增益选项为引脚兼容的MAX49921TATA/VY+ (G = 20V/V)。请联系工厂了解MAX49921TATA/VY+的供货情况。
应用
- 汽车电流检测
- 电池电流监测
- 感性负载的电流监控
- 高侧和低侧精密电流检测
- 精密高压电流监测
- 电磁阀电流检测
- 超级电容充电/放电监控
相关产品
文档
-
MAX49921EVKIT: Evaluation Kit for the MAX49921 Data Sheet (Rev. 2)2021/1/28PDF677K
-
MAX49921EVKIT ODB Files - Design Files2023/7/3ZIP894 K