概览
优势和特点
- SATA输入/输出应用电路
- 眼图测试电路,带有输入/输出SMA
- 校准线路(50Ω负载线和直通引线)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4951AE评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4951AE双通道缓冲器。评估板包含4部分:应用电路、特征电路和两组校准线路。
应用电路设计用于演示MAX4951AE IC在串行ATA (SATA)信号转接和SATA电缆检测中的功能。这部分评估板采用外部+5V电源供电,由板上LDO稳压至+3.3V后,为MAX4951AE (U1)供电。应用电路部分采用100Ω差分阻抗受控引线。
特征电路具有SMA连接器和50Ω阻抗受控引线,用于眼图评估。该部分电路由外部+3.3V电源供电。
应用
- 笔记本电脑
- 坞站
- 计算机坞站
- 服务器
- 数据存储/工作站
相关产品
文档
-
MAX4951AEEVKIT: Evaluation Kit for the MAX4951AE Data Sheet (Rev. 0)2009/10/14PDF800K