概览
优势和特点
- 完备的2:1 VGA多路复用器
- VGA连接和电源
- 用于开关连接的LED指示器
- VGA输入/输出
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4885AE评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX4885AE VGA 2:1多路复用器。板上提供的VGA输入/输出连接器便于连接MAX4885AE评估板与VGA兼容设备。评估板可由VGA电缆提供的5V直流电源供电,也可由外部5V直流电源供电。
应用
- 服务器KVM
- 笔记本电脑—MXM/可切换图形卡
相关产品
文档
-
MAX4885AEEVKIT: MAX4885AE评估板 Data Sheet (Rev. 0)2010/5/7PDF674K