概览
优势和特点
- 高边电流检测
- 多种固定增益选择- 20V/V (MAX4073T)
- 50V/V (MAX4073F)
- 100V/V (MAX4073H)
 
- 3V至28V工作电压(VCC)
- 2V至28V共模电压范围,与电源电压无关
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4073评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX4073高边电流检测放大器,该放大器专门针对低成本、紧凑型的电流检测应用设计。评估板具有2V至28V输入共模电压范围,与电源电压无关。评估板出厂时安装了MAX4073F IC (内部增益 = 50V/V),同时还可用于评估MAX4073T/MAX4073H (内部增益分别为20/100) IC。
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX4073EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4073 Data Sheet (Rev. 0)2009/5/7PDF91K