概览
优势和特点
- +5V单电源工作
- 复合视频、S视频、分量视频,或RGB原色
- 独立可选的同步头或键控箝位输入
- 可调的键控箝位电压
- 标准的75Ω输入/输出端接电阻
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4029评估板(EV kit)是完全安装,并经过测试的表面贴装电路板,板上带有一个MAX4029,该器件为四通道、2:1、电压反馈多路复用器-放大器,内置输入箝位和+2V/V (6dB)固定增益。通道1输入被箝位至其输入信号的视频同步头,其他输入则被箝位至其各自对应的输入信号的同步头或键控箝位电压。后者也称为键控箝位。该评估板可在+5V单电源下工作。
应用
- 刀片式服务器
- 广播与图形视频系统
- 显示器与数字电视
- 车载导航/娱乐设施
- 笔记本电脑
- 安全系统
- 机顶盒
- 视频交叉开关
- 视频投影仪
文档
-
MAX4029EVKIT: MAX4029评估板 Data Sheet (Rev. 1)2007/3/22PDF669K