概览
优势和特点
- 压降小于45mV @ 500mA
- 反偏时的漏电流小于2µA
- 电源电压范围:1.5V至5.5V
- 低静态电流:7µA (典型值)、18µA (最大值)
- 自身热保护
- 微小尺寸、0.73mm × 0.73mm、4焊球WLP封装
- -40°C至+125°C温度范围
- 评估MAX40200ANS+
- 支持简单易用的元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX40200评估板(EV kit)为评估MAX40200“理想二极管”提供经过验证的设计。评估板演示MAX40200,器件采用微小尺寸、节省空间的4焊球晶圆级封装(WLP)。也提供采用5引脚SOT23封装的MAX40200 (MAX40200AUK+),该版本不兼容评估板。
MAX40200评估板PCB已安装MAX40200ANS+器件。MAX40200器件为电流开关,压降非常低,接近于“理想二极管”。
MAX40200器件采用微小尺寸、0.73mm × 0.73mm、4焊球WLP封装,焊球间距为0.35mm,厚度只有0.5mm。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 笔记本电脑和平板电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式/可穿戴医疗设备
- USB供电外设
文档
-
MAX40200EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40200 Data Sheet (Rev. 0)2017/2/10PDF610K
-
MAX40200EVKIT ODB Files - Design Files2023/12/26TGZ2M