概览
优势和特点
- 快速传播延迟:280ps(典型值)
- 低过驱消散:25ps(VOD = 10mV至1V)
- 电源电压:2.7V至3.6V
- 采用2.7V电源时为45.9mW(每个比较器)
- 高能效LVDS输出
- 温度范围:-40°C至+125°C
产品详情
MAX40027评估套件(EV套件)是装配完成的电气演示套件,设计可靠,用于评估MAX40027超低280ps传播延迟、超低消散双通道比较器。该板提供布局选项,便于轻松修改输入端接以用于替代输入端接。比较器输出可用于驱动低压差分信号输出(LVDS)。LVDS输出有助于降低功耗并直接与高速互连器件、FPGA和CPU进行接口。MAX40027比较器非常适合飞行时间距离测量应用。
该评估套件演示了MAX40027。
应用
- 汽车ADAS
- 通信
- LIDAR、RADAR和SONAR应用中的测距
- 高速差分线路接收器
- 高速电平转换
- 示波器中的高速触发
- 振荡器
- 测试与测量
- 阈值检测器
- 飞行时间传感器
相关产品
文档
-
MAX40027EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40027 Data Sheet (Rev. 0)2020/4/10PDF558K
-
MAX40027EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/22ZIP1 M