概览

优势和特点

  • +1.7V至+5.5V供电电压范围
  • 支持多种运放配置
  • 元件焊盘支持Sallen-Key滤波器
  • 满摆幅输入/输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40006评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40006低功耗、MOS输入运算放大器(运放),器件采用6焊球晶圆级封装(WLP)。评估板电路预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。低功耗、低输入VOS以及满摆幅输入/输出级使器件可理想用于各种测量应用。元件焊盘支持封装,使其方便焊接和更换。评估板已安装MAX40006ANT+。

应用

  • 消费类电子
  • 电子玩具
  • 便携式仪表
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备
  • 平板电脑/笔记本电脑