概览
优势和特点
- 评估采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装的MAX38907 IC
- 输入范围:0.9V至5.5V
- 2.7V至20V偏置电压提供更广泛的电源选项
- 0.6V至5.0V跳线可选输出电压
- 高达4A输出电流
- 经过验证的4层1-oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX38907 TQFN评估套件(EV套件)评估采用TQFN封装的MAX38907。MAX38907是一款低输入电压、高输出电流线性稳压器。该评估套件采用0.9V至5.5V的输入范围工作,偏置电压范围为2.7V至20V。该评估套件提供0.6V至5.0V的跳线可选输出电压范围。此外,每个输出电压选择均可调整±5%以进行裕度调节。该评估套件可提供高达4A的电流。
应用
- 基站
- FPGA和DSP
- 医疗、音频和仪器仪表
- PLC(可编程控制器)
- 便携式相机
- 服务器μP
文档
-
MAX38907EVK-TQFN: Evaluation Kit for the MAX38907 Data Sheet (Rev. 0)2021/1/25PDF498K