概览

优势和特点

  • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX38640A IC
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 可配置输出电压:1.0V至3.3V
  • 高达175mA输出电流
  • 经过验证的双层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX38640A评估套件(EV套件)用于评估MAX38640A,这是一款采用µDFN封装的超低静态电流降压型DC-DC转换器。该评估套件采用1.8V至5.5V输入电压,提供1.0V至3.3V输出电压(可通过电阻进行配置)。可提供高达175mA电流,具体取决于输入电压与输出电压之比。

该评估套件已安装MAX38640AELT+。

应用

  • 空间有限的便携式消费电子产品
  • 采用单个锂离子和纽扣电池供电的产品
  • 可穿戴设备、超低功耗IoT、NB IoT和BLE
  • 有线、无线、工业产品