概览
优势和特点
- 经过完全安装和测试
- +3.3V单电源供电
- 板上提供AC耦合
- 支持光学和电气特性评估
产品详情
MAX3737评估板(EV kit)是已装配好的演示板,可为MAX3737提供完整的光学和电气特性评估。
在PCB上,评估板包括光学和电气两个独立的部分。电气评估部分的输出连接至SMP连接器,可连接至50Ω终端示波器。光学评估部分的输出可连接至激光器/监视器二极管。
应用
- 1Gbps/2Gbps光纤通道SFF/SFP和GBIC收发器
- 千兆位以太网SFF/SFP与GBIC收发器
- 多速率OC-3至OC-48 FEC收发器
相关产品
文档
-
MAX3737EVKIT: MAX3737评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/9/13PDF750K