概览

优势和特点

  • 经过完全安装和测试
  • +3.3V单电源供电
  • 板上提供AC耦合
  • 支持光学和电气特性评估

产品详情

MAX3646评估板(EV kit)是已装配好的演示板,可为MAX3646提供完整的光学和电气特性评估。

在PCB上,评估板包括光学和电气两个独立的部分。电气评估部分的输出连接至SMP连接器,可以接至50Ω终端示波器。光学评估部分的输出可连接至激光器/监视二极管。

应用

  • 125Mbps以太网SFP、GBIC与1 x 9收发器
  • 多速率OC-3至OC-12 FEC收发器

相关产品