概览
优势和特点
- 采用 +3V 至 +5.5V 单电源供电
- 接线端子连接器,方便 RS-485/RS-422 网络评估
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX3307XE 评估板 (EV kit) 是完全组装并经过测试的 PCB,用于演示 MAX33078E 四通道 RS-485/RS-422 接收器的功能,该接收器具有扩展的 ±25V 输入共模范围和 ±65V 高故障容限。MAX3307XE 评估板可采用 +3V 至 +5.5V 单电源供电。该评估板包括板载终端,方便评估。
MAX3307XE 评估板采用 16 引脚 SOIC 封装的 MAX33078E 组装而成。该评估板还可用于评估经过修改的MAX33076E。
使用入门
所需设备
- MAX3307XE EV 套件
- +5V、100mA 电源
- 函数/信号发生器
- 示波器
文档
-
MAX3307XEEVKIT User Guide: Evaluation Board for MAX33076E/MAX33078E (Rev. 0)2025/5/19PDF833 K
-
MAX3307XEEVKIT Gerber Files2025/5/19ZIP2 M