概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX33072E
  • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Mbed/Arduino平台
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX33072E扩展板评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33072E半双工RS-485收发器的功能,该收发器具有±65V故障保护、扩展的±40V共模范围,并针对A、B数据线提供±40kV ESD人体模型(HBM)保护。该评估套件具有数字隔离器,用作RS-485收发器和控制器接口之间的电平转换器。

应用

  • 农业机械和重型机械
  • 电梯控制
  • 家居和楼宇自动化
  • 暖通空调
  • 工业自动化设备
  • 运动控制器
  • 电源和不间断电源