概览

优势和特点

  • +3.3V单电源
  • 经过完全安装与测试
  • 包括用于精确测量的校准微带线
  • 评估板设计为50Ω接口
  • 便捷的LOS门限编程
  • 便捷的输出极性控制

产品详情

MAX3272A评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用来评估+3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器MAX3272A。评估板还包括用于精确测量的校准微带线。

应用

  • 2.5Gbps光接收器
  • 光纤通道光接收器
  • 千兆位以太网光接收器
  • SONET/SDH接收器
  • 系统互连