概览

优势和特点

  • 3.5in 320 x 240彩色TFT显示屏
  • 64MB HyperRAM
  • 64MB XIP闪存
  • 1MB XIP RAM
  • USB 2.0 Micro B接口
  • USB 2.0 Micro B至串行UART
    • 利用跳线可选择UART0和UART2
  • Micro SD卡接口
  • 可通过0.1in连接头访问选择GPIO
  • 通过0.1in连接头访问四个模拟输入
  • Arm® 或SWD JTAG 20引脚连接头
  • 板载PMIC为MAX32650供电
  • 通过任一USB端口为电路板供电
  • 通过跳线对全部IC电压轨进行各种测量
  • 板载1.8V和3.3V稳压器,用于外设
  • 2个通用LED和2个通用按键开关

产品详情

MAX32650评估板提供评估MAX32650超低功耗、存储器可扩展微控制器的平台,器件专门设计用于高性能电池供电应用。

使用MAX32650上的LCD控制器系列视频
第1部分:到底什么是LCD控制器?

应用

  • 工业传感器、IoT
  • 运动手表、健身监测器
  • 可穿戴医疗贴片、便携式医疗设备