概览
优势和特点
- 发送器输出和接收器输入具有±15kV ESD保护
- 实现RS-232 DCE
- 由3.3V单电源产生真正的RS-232电平
- 6针Pmod兼容连接器(Pmod接口4型UART)
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX3232PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX3232E真正的RS-232收发器与任何使用Pmod™兼容扩展端口配置为UART通信的系统连接起来。IC具有两路接收器和两路发送器,用于实现RS-232数据发送和接收以及可选择的CTS和RTS握手信号。RS-232输入、输出电平为真正的RS-232电平,由内部集成双电荷泵实现。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX3232E IC数据资料。
应用
- 电池供电设备
- null
- null
- xDSL调制解调器
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX3232PMB1: MAX3232PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/14PDF1M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K