概览
优势和特点
- 板载I2C至1-Wire转换器(DS2482)
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- Windows XP®、Windows 7/8/8.1/10兼容软件
产品详情
MAX31826评估系统(EV系统)演示了带有1kB可锁定电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)的MAX31826 1-Wire®数字温度传感器。MAX31826 EV系统包括MAX31826评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31826的功能。
MAX31826评估套件包含一个板载DS2482 I2C至1-Wire转换器,并预安装了采用8引脚µMAX®封装的MAX31826MUA+。
应用
- 楼宇自动化
- 消费类设备
- 工业系统
- 模块识别
- 系统校准