概览
产品详情
MAX31732 评估套件 (EV kit) 提供评估 MAX31732 所需的硬件和软件图形用户界面 (GUI),MAX31732 是一款多通道温度传感器,可监测其自身的本地温度以及四个远程二极管连接的晶体管的温度。
MAX31732 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,采用 Micro-USB Type-B 电缆提供的 3.3V 电源供电。它采用 4mm x 4mm 24-TQFN 封装。
评估套件包括已安装的 MAX31732、四路外部二极管连接的晶体管和 MAX32625 PICO 板(已安装在 U2 中),用作 USB 至 SMBus/I2C 接口。它通过 MAX32625 PICO 板和 Micro-USB Type-B 电缆连接到 PC。
该评估套件用途广泛、使用简单、采用 USB 供电。印刷电路板(PCB)布局经过精心设计、组装和测试。使用 GUI 需要 Windows® 7 或更高版本的操作系统。
提供了此电路板的设计文件。
相关产品
使用入门
- MAX31732EVKIT# 硬件
- Windows 7 或更高版本
- 包含 Micro-USB Type-B 线缆
文档
-
MAX31732EVKIT Schematics2024/7/3PDF138 K
-
MAX31732EVKIT User Guide: Four–Channel Temperature Sensor (Rev. 0)2026/10/7PDF2MB
-
MAX31732EVKIT Design Files2024/7/3ZIP8 M