概览

优势和特点

  • 简化MAX31334的评估
  • +1.1V至+5.5V单电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31334扩展板评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX31334,后者是一款集成电源开关、I2C接口和电源管理功能的超低功耗、低成本、实时时钟(RTC)。该扩展板评估套件由单电源(来自USB或外部电源)供电,板载晶体提供32.768kHz时钟信号。该器件通过MAX32625PICO板提供的I2C串行接口访问,该板通过USB端口连接到PC。

MAX31334扩展板评估套件提供评估MAX31334所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该套件预安装了MAX31334。它通过MAX32625 PICO板和micro-USB电缆连接到PC。

应用

  • 电子货架标签
  • 超低功耗物联网模块
  • 可穿戴医疗设备
  • 温度记录器
  • 资产追踪
  • 电池供电设备

相关产品