概览

优势和特点

  • 扩展板
    • 0.9 x 2.0英寸DIP外形尺寸
      • 兼容试验板
      • 兼容Feather
    • 6引脚PMOD兼容插槽
      • I2C
      • 两个可选GPIO
    • 两个Grove连接器
      • I2C
      • UART
    • 用于ECG导联的3.5mm插孔
  • MAX30003生物电势AFE
    • 集成高分辨率数据转换器的临床级ECG AFE
      • 有效分辨率为15.5位,噪声为5μVP-P
    • 与竞争解决方案相比,电池续航时间更长
      • 在1.1V电源电压下的功耗为85µW
    • 具有中断功能的内置心率检测应用
      • 无需在微控制器上运行HR算法
      • 以超低功耗在高速运动环境中进行可靠的R-R检测
    • 32字FIFO让您只需每256ms唤醒一次微控制器即可进行完整的心电图采集

产品详情

MAX30003WING是一款扩展板,旨在帮助工程师和学生等使用MAX30003生物电势模拟前端快速制作适用于可穿戴设备的ECG应用原型。0.9 x 2.0英寸小尺寸双排接头与Maxim和Adafruit®的试验板和Feather板以及称为Wing的附加扩展板兼容。还有两个Grove连接器和一个6引脚Pmod™连接器用于与Seeed Studio®和Diligent®提供的常用开发板进行额外连接。

 

应用

  • 生物安全认证和特定ECG应用
  • 胸带心率监测仪,适合健身应用
  • 单导联无线贴片,用于家庭/医院监护
  • 单导联事件监护仪,用于心率不齐检测

相关产品