概览
优势和特点
- 3V 至 36V 输入电源范围
- 5V 或 3.3V 固定输出电压,或可在 0.8V 至 12V 之间调节
- 提供高达 3.5A 的输出电流 (MAX26402 最高可达 2.5A)
- 频率同步输入
- 具有低压差的 99% 占空比操作
- 具有 UV/OV 功能的电压监控 PGOOD 输出
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX26403 评估套件提供经过验证的设计,用于评估采用侧面可润湿的 15 引脚 FC2QFN 封装的 2.1MHz 高电压、微型降压型转换器 MAX26403。该板包含了各种测试点和跳线以供评估。
MAX26403 EV 套件安装有 MAX26403AFLB/Y+(3.3V,2.1MHz)。该评估套件可用于评估 MAX26402/MAX26403 的所有型号,只需极少的分量改动。
使用入门
- MAX26403 EV 套件
- 电源
- 电压表
- 电子负载
该评估板应与下列文档一起使用:
- MAX26402/MAX26403 数据手册
- MAX26403 评估板数据手册(本文档)
文档
-
MAX26403EVKIT User Guide: Evaluation Kit for MAX26402/MAX26403 (Rev. 0)2024/10/7PDF707 K
-
MAX26403EVKIT Gerber Files2024/10/7ZIP957K