概览
优势和特点
- 专有电源架构实现高达 10A IR/VCSEL 驱动,输入电流 <为 500mA
- 集成 MOSFET 的高效四开关升降压转换器
- 能够提供高达 1.5A 电流的降压稳压器
- 包含 MAX32625PICO 板和 GUI
- 具有电阻联锁和光电二极管功能安全特性的板载红外 VCSEL 负载
产品详情
MAX25616 评估套件 (EV kit) 演示了 MAX25616 汽车 VCSEL/IR 驱动器针对驾驶员监控和座舱监控系统的性能和特性。评估板完全组装,包括 MAX32625PICO,用于 PC 和 MAX25616 的 I2C 接口之间的通信。
基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件可与评估套件配合使用。
文档
-
MAX25616EVKIT Gerber Files2025/5/13ZIP3 M