概览
优势和特点
- 升压/降压Maxim专用控制架构
- 集成眼睛安全、PWM脉宽定时器和LED电流监控器保护
- 用于I2C 控制、诊断和PWM发生器的PICO板和图形用户界面
- 板载红外发射器负载
产品详情
MAX25614评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25614A/MAX25614B/MAX25614C/MAX25614D汽车红外LED驱动器。该评估套件具有 I2C接口,可连接MAX32625PICO微控制器,对LED电流、LED摆率、开关频率等参数进行编程。这也有助于故障监控和信号检测。该评估套件采用5V至18V直流电源供电。其配置为向一串或两串LED提供高达5A的电流。该串的总电压在0V至32V之间变化。该电流驱动器采用固定频率平均电流模式控制。可使用板载红外LED或板载外部连接焊盘连接LED。LED灯串的阳极应连接至LED1+端子。对于两串应用,将一串阳极连接至LED1+,将第二串阳极连接至LED2+。LED串的阳极应连接至一串和两串应用的LED-。
应用
- 汽车驾驶员监控系统(DMS)
- 汽车乘客监控系统(OMS)
- 夜视
- 光学检测/机器视觉