概览

优势和特点

  • 展示 MAX25561 的稳健性
  • 7V(如果每串 LED 电流设置为 150mA 或更少,则为 4.5V)至 36V 输入工作范围(高达 42V 抛负载)
  • 为汽车和显示器背光应用中的中型到大型 LCD 显示器的 HB LED(最多六串)供电
  • 400kHz 至 2.2MHz 电阻可编程开关频率,带扩频选项
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期限流值和热关断特性
  • 演示宽调光比
  • 演示可实现更佳 EMI、声学性能和更高调光比的混合调光
  • 演示顺滑亮度变迁的淡入/淡出效果
  • 用于展示热折回功能
  • I2C 可编程能力
  • 专用 GUI
  • 经过验证的 PCB 和热设计
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX25561 评估板(EV kit)演示 MAX25561 集成 6 通道高亮度 LED 驱动器,具有升压控制器和 I 2用于支持 ASIL B 的汽车显示器的 C 接口。

该 EV 套件采用 7V(如果每串 LED 电流设置为 150mA 或更低,则为 4.5V)至 36V 之间的直流电源电压工作,开关频率可设置为 2.2MHz 或 400kHz。该 EV 套件只能配置为在 I 2 C 模式下工作。默认情况下启用扩频模式 (SSM) 以改善 EMI,但可以通过操作寄存器位来将其禁用。该 EV 套件演示了相移、脉宽调制 (PWM) 调光。可以使用施加到 DIM PCB 焊盘的 PWM 信号在外部执行调光,也可以通过 I2C 对所需的调光频率和单独占空比进行编程来在内部执行调光。当通过 DIM PCB 焊盘施加调光信号时,将在专用 I2C 寄存器上读回测得的调光占空比和频率。

还可以通过寄存器位启用混合调光功能以降低 EMI。

该 EV 套件具有 LED 电流折返选项,通过板载 NTC 传感器将其作为温度的函数。还提供了 I2C 可编程自动淡入淡出功能。

最后,该 EV 套件还演示了 LED 短路、LED 开路、升压输出欠压和过压、升压输入过流、LED 电流/占空比失配以及过热故障保护。同时还演示了其他 ASIL B 功能,例如 LED 电流测量、升压输入电流测量和升压输出电压测量。

对于工作在 2.2MHz 或 400kHz 以外开关频率的情况,应根据 MA​​X25561 IC 数据手册中的计算选择外部元件。

该 EV 套件提供 I2C 接口,可与 MAX32625PICO 适配器或第三方 I2C 控制器配合工作。我们提供配合该 EV 套件使用的 Windows® 图形用户界面 (GUI) 软件,可以从 MAX25561 产品页的“评估套件”标签页下载。在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。