概览
优势和特点
- 输入电源范围:3.5V至65V
- 输出电压:3.3V/5V固定和1V至20V可调范围
- 2A/3A输出电流能力
- 频率-同步输入
- 支持扩频
- 提供电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25262/MAX25263评估套件(EV套件)已装配完成且经过测试。这些评估套件用于演示MAX25262/MAX25263同步降压转换器。该评估套件可在3.5V至65V的宽输入范围内工作。MAX25262EVKIT配备了MAX25262AFOA/VY+,MAX25263EVKIT配备了MAX25263AFOC/VY+。评估套件的输出电压是固定的,只需更改少量组件即可轻松配置。该系列中的其他转换器都可在同一评估套件上进行测试;但是,更换IC或输出电压可能还需要更换其他元件。请参阅IC数据手册,获取有关选择合适IC和外部元件的指导。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。
应用
- 汽车ADAS和其他安全关键应用
- 汽车高功率传感器融合
- 车载信息娱乐系统
- 分布式直流电源系统
- 双电池汽车系统
- 导航和无线电主机
文档
-
MAX25263EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/27ZIP500K