概览

优势和特点

  • 输入电源范围:3.5V至65V
  • 输出电压:3.3V/5V固定和1V至20V可调范围
  • 2A/3A输出电流能力
  • 频率-同步输入
  • 支持扩频
  • 提供电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25262/MAX25263评估套件(EV套件)已装配完成且经过测试。这些评估套件用于演示MAX25262/MAX25263同步降压转换器。该评估套件可在3.5V至65V的宽输入范围内工作。MAX25262EVKIT配备了MAX25262AFOA/VY+,MAX25263EVKIT配备了MAX25263AFOC/VY+。评估套件的输出电压是固定的,只需更改少量组件即可轻松配置。该系列中的其他转换器都可在同一评估套件上进行测试;但是,更换IC或输出电压可能还需要更换其他元件。请参阅IC数据手册,获取有关选择合适IC和外部元件的指导。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。

 

应用

  • 汽车ADAS和其他安全关键应用
  • 汽车高功率传感器融合
  • 车载信息娱乐系统
  • 分布式直流电源系统
  • 双电池汽车系统
  • 导航和无线电主机