概览

优势和特点

  • 满足汽车级质量和可靠性要求
    • 宽输入电压范围:4.5V至36V
    • -40°C至125°C汽车级温度范围
    • 过热和短路保护
  • 高精度输出电压和ASIL特性
    • 符合ASIL B标准
    • OUT1、OUT2、OUT3和OUT4为±1.5%精度
    • ±1.3%过压和欠压监测精度
  • 多功能,实现小尺寸
    • 1A同步高压Buck转换器
    • 两个同步低压Buck转换器(1.2A和0.5A)
    • 支持摄像机传感器的高精度LDO
    • 2.2 MHz强制PWM工作,带扩频
    • 3.5mm x 3.5mm、20引脚、TQFN封装
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25249评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX25249/MAX25249B高效、四输出微型PMIC,器件用于为摄像机供电。评估套件测试达到满载的各路输出。在+4.5V至+36V标称工作输入范围内,所有输出的电压精度为±1.5%。提供低电平有效RESET信号,用于检测过压和欠压,精度为±1.3%。也提供MAX25249BEVKIT#,并且已安装MAX25249BATPB/VY+ IC。

应用

  • 前/后/全景可视摄像机