概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:5V至36V
- 效率高达90%
- 全波整流输出
- 可针对倍压器、全波和半波整流器进行配置
- 采用内部或外部时钟工作选项
- 专为1500VRMS隔离而设计
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX22256评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,内置15W隔离式H桥DC-DC转换器MAX22256。该评估套件采用5V至36V直流电源供电,Wurth的板载1:1匝数比变压器用于设置输出电压,工作限流值高达1A。
它采用H桥DC-DC转换器拓扑,在+24V电压和2.2W至8.3W输出功率下,总效率超过90%。MAX22256评估套件默认支持脉宽调制(PWM)工作模式。变压器提供电气隔离,由全波整流器电路提供输出,从而减少输出电压纹波。
评估套件电路配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,但可配置为其他拓扑结构。
该评估套件已安装MAX22256B,但可用于评估任何版本的MAX22256(MAX22256A、MAX22256B和MAX22256C)。
应用
- 隔离式电机驱动栅极电源
- 隔离式+24V PLC现场电源
文档
-
MAX22256EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22256 Data Sheet (Rev. 0)2022/5/23PDF391K
-
MAX22256EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M