概览
优势和特点
- 轻松评估 MAX22207
- 可为外部 PWM 或可调节板载 PWM 输入配置
- 可配置 RILIM 寄存器以调节集成限流值阈值
- 电流驱动调节 (CDR) 监控输出,指示 CDR 已激活
- 全面装配且经过测试
- 经过验证的 PCB 布局
产品详情
MAX22207 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 MAX22207 直流有刷电机驱动器。MAX22207 集成了在全桥配置中用于 36V、3.5A 电机驱动应用的极低阻抗 FET。这种配置的典型 RON(高侧 + 低侧)为 0.3Ω。该 EV 套件具有接头、测试点和端子板,从而为 MAX22207 电机驱动器的 PWM 输入、电流感应输出、电源输入和电机驱动器输出提供接口。板载 ICM7556 提供板载 PWM 发生器,该发生器具有 16.5kHz 的固定频率,占空比可调范围为 4% 至 95%。该 EV 套件还允许用户使用板载电位器调节集成限流值。
相关产品
系统需求
- MAX22207 EV 套件
- +36V、5A 直流电源
- 高达 100kHz 的方波信号发生器(可选)
- 有刷直流电机或负载
文档
-
MAX22207EVKIT: Evaluation Kit for MAX22207 Data Sheet (Rev. 0)2023/6/8PDF1 M
-
MAX22207EVKIT Gerber Files2023/6/8ZIP413 K