概览
优势和特点
- 采用3.3V单电源供电
- 接线端子连接器方便评估RS-485
- 3500VRMS隔离耐压,可持续60s
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX2202XEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX22028隔离型RS-485收发器的功能,器件带有自动选向功能。评估套件采用3.3V单电源供电,具有板载隔离电源为电路的二次侧供电。
MAX2202X评估套件已安装MAX22028。评估板也可用于评估MAX22025、MAX22026和MAX22027。
应用
- HVAC
- 工业自动控制
- 可编程逻辑控制器
- 电表
文档
-
MAX2202XEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M