概览
优势和特点
- 宽输入电压范围:2.7V 至 16V
- 输出电压范围:0.4V 至 5.8V
- 可选:开关频率、OCP 阈值、DEM 功能、DCM 模式、电压环路增益和 PMBus 地址
- 高效率和电源密度
- 元件数量少
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试的基本功能
产品详情
MAX20810 评估套件(EV 套件)是一款参考设计平台,用于评估 MAX20810。MAX20810 是一款单路输出、全集成、高效降压型 DC-DC 开关稳压器,具有 PMBus™ 接口。MAX20810 有一个内部 1.8V LDO 输出,为栅极驱动器 (VCC) 和内部电路 (AVDD) 供电。该套件还包含可选的 LDO 输入引脚 (LDOIN),可以连接 2.5V 至 5.5V 偏置输入电源来实现更高效率。该评估套件能够为负载提供高达 10A 的电流。该评估套件是一款全面装配且经过测试的多层 PCB,用于实现高效率和高功率密度解决方案。
通过选择关键转换器配置参数作用于两个外部电阻,可实现设计灵活性,以满足多种应用场景的要求。
有关该套件的详细描述、特性、优点和参数信息,请参考 MAX20810 IC 数据手册。
系统需求
- MAX20810 EV 套件
- MAX20810 评估套件数据手册(本文档)
- 2.7V 至 16V 电源,可选 3.3V 外部电源
- 0 至 10A 负载
- 数字万用表
- 示波器和探头
- 带备用 USB 端口的 Windows PC
- MAXPOWERTOOL002 USB 转 SMBus 接口(单独订购)
- Maxim Digital PowerTool GUI 软件
文档
-
MAX20810EVKIT: Evaluation Kit for MAX20810 Data Sheet (Rev. 0)2023/6/29PDF2 M
-
MAX20810EVKIT ODB Files2023/6/29ZIP3 M