概览
优势和特点
- 输入电压范围:2.7V至16V
- 输出电压范围:0.5V至5.8V
- 高效率和电源密度
- 元件数量少
- 双输出或单输出双相操作
- 优化性能
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20808评估套件(EV套件)是一款参考平台,用于评估MAX20808——一款双输出、低成本、全集成、高效的小型降压DC-DC开关稳压器IC。该IC采用21引脚3.5mm x 4.6mm、0.5mm间距FC2QFN封装。该评估套件的每路输出可提供高达4A的负载电流。两个输出可以连接成为一个单路输出、双相稳压器,从而支持高达8A的负载电流。更多信息请参考MAX20808 IC数据手册。
该评估套件包含装配完成且经过测试的MAX20808 PCB。其中包含的跳线引脚、测试点和输入/输出连接器可在广泛的应用中实现灵活性和便捷性。
应用
- 通信设备
- FPGA/DSP/MCU的I/O引脚
- 存储器VDDQ
- 网络设备
- 负载点稳压器
- 服务器和存储设备
- μP芯片组
文档
-
MAX20808EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20808 Data Sheet (Rev. 0)2021/9/28PDF1M
-
MAX20808EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M