概览

优势和特点

  • 高效率、高功率密度
  • 低元件数量
  • 较小方案尺寸
    • 509mm2,含电感和输出电容
  • 优化性能
  • 缩短设计时间
  • 连接至Maxim PMBus™转换器和PowerTool™ GUI
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20734评估板(EV kit)是评估MAX20734电压调节器IC的参考平台。该单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于高达40A的应急低输出电压应用。更多信息请参见MAX20734 IC数据资料。

评估板包括完全装配并经过测试的MAX20734实施PCB。包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,提高灵活性,方便用于较宽范围的应用。

评估板配置有匹配边带,评估系统时允许高di/dt加载。+VOUT连接位于顶层,而回路(或-VOUT)位于底层,直接镜像顶层边带。

直接焊接到输出边带或使用J8接线端子连接负载。

应用

  • 通信设备
  • I/O
  • 存储器VDDQ
  • 网络设备
  • 负载点稳压器
  • 服务器和存储设备
  • μP芯片组

相关产品