概览
优势和特点
产品详情
MAX2057评估板(EV kit)简化了MAX2057的评估,MAX2057是具有模拟增益控制的通用、高性能可变增益放大器。该评估板在工厂经过完全组装与测试。评估板的输入和输出带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试平台上进行快速、简单的评估。
数据资料提供了评估该器件所需的设备清单、验证功能的简明测试流程、评估板的电路原理图、评估板原材料清单(BOM)以及PCB每层的布线图。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- cdmaOne™与cdma2000®基站发送器和功率放大器
- DCS 1800/PCS 1900 2G和2.5G EDGE基站发送器和功率放大器
- 数字与扩频通信系统
- 地面微波链路
- PHS/PAS基站发送器与和功率放大器
- 接收器增益控制
- 发送器增益控制
- 发送器与功放
- 发送器与功放
- UMTS/WCDMA及其它3G基站
相关产品
文档
-
4646: MAX2057评估板 Data Sheet1900/1/1PDF606K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14