概览
优势和特点
- 高效率DC-DC转换器
- 高达16A的峰值输出电流
- 差分远程电压检测
- 3V至5.5V输入电源电压
- I2C 用户可配置
- 出色的负载瞬态性能
- 2.2MHz或1.1MHz工作频率
- 波特图测量的测试点
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20499C评估套件是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX20499C降压型稳压器的性能。MAX20499C的额定输出电流为16A。该IC采用3V至5.5V输入电源电压,可以转换提供0.5V至1.275V输出电压。
MAX20499C采用2.2MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。2.2MHz工作频率支持使用全陶瓷电容,并可有效减少外部元件数量。展频调制选项可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重负载时的效率,并简化其布局。
MAX20499C采用出厂预设输出电压。该I2C接口支持按照编程设置的压摆率来动态调节电压。其他功能包括可编程软启动、过流保护和过温保护。
可以通过更换已安装的IC (U1)来评估MAX20499D。
应用
- 汽车ADAS系统
- 信息娱乐系统
- SoC内核电源
- 使用高功率SoC的远程信息处理
文档
-
MAX20499CEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20499C/MAX20499D Data Sheet (Rev. 2)2021/11/10PDF664K
-
MAX20499CEVKIT ODB Files - Design Files2023/6/30ZIP6 M